(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango Pat para Sellado, FA-802

Mango Pat para Sellado, FA-802
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puerta grande/mediana de frigorífico congelador prefabricado, almacén de medicamentos, barco, etc.
· Material: Fundición a presión de latón
· Finalizar: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-802-1
FA-802-2
FA-802-3
FA-802S-1
FA-802S-2
FA-802S-3
FA-802S-4
FA-802S-5
FA-802S-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cuerpo principal2651329760047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo principal2201007260048
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cuerpo principal180956560049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Placa de ataque (para FA-802-2/3)54903360050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Placa de ataque (para FA-802-2/3)48825360051
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Placa de ataque (para FA-802-2/3)52887660052
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Placa de ataque (para FA-802-2/3)52909460053
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Placa de ataque (uso FA-802-1)601004760054
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

Placa de ataque (uso FA-802-1)6010010560055

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas grandes / medianas de un refrigerador congelador prefabricado, almacén de drogas, barco, etc. Material Fundición a presión de latón Acabado Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico