(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa de ataque FA-772S para manija de seguridad para sellado FA-772

Placa de ataque FA-772S para manija de seguridad para sellado FA-772
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta mediana de prefabricado frigorífico congelador/almacén seco, etc.
· Ancho promedio (mm): 55
· Escribe: Placa de cerradero para FA-772
· Material: Aleación de aluminio
· Finalizar: Acabado de pintura horneada antibacteriana.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-772S-1

 
Número de Parte
FA-772S-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta mediana de un refrigerador / congelador prefabricado / almacén seco, etc. Tipos Placa de ataque para FA-772 Material Aleación de aluminio
Acabado Acabado antibacteriano de pintura al horno Longitud total(mm) 49.5 Ancho promedio(mm) 55
Altura completa(mm) 58 Código de producto 60869

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-772S-1 de la serie Placa de ataque FA-772S para manija de seguridad para sellado FA-772.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico