(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa de cierre FA-603S-P Mango de seguridad para sellado, FA-603

Placa de cierre FA-603S-P Mango de seguridad para sellado, FA-603
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Frigorífico congelador prefabricado/almacén seco
· Longitud total (mm): 50
· Ancho promedio (mm): 66
· Escribe: Placa de cerradero para FA-603
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-603S-P-2

 
Número de Parte
FA-603S-P-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Frigorífico congelador prefabricado / Almacén seco Tipos Placa de ataque para FA-603 Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Longitud total(mm) 50 Ancho promedio(mm) 66
Altura completa(mm) 85 Altura compensada(mm) 40~60 Código de producto 60809

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-603S-P-2 de la serie Placa de cierre FA-603S-P Mango de seguridad para sellado, FA-603.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico