(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Strike Plate FA-603S Mango de seguridad para sellado, FA-603

Strike Plate FA-603S Mango de seguridad para sellado, FA-603
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puerta pequeña de frigorífico congelador/almacén seco prefabricado, etc.
· Longitud total (mm): 50
· Ancho promedio (mm): 66
· Escribe: Placa de cerradero para FA-603
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-603S-1
FA-603S-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura completa
(mm)
Altura compensada
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420~560017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8540~6060018

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puerta pequeña de un refrigerador congelador prefabricado / almacén seco, etc. Tipos Placa de ataque para FA-603 Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Longitud total(mm) 50 Ancho promedio(mm) 66

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico