(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Para puerta mediana de prefabricado frigorífico congelador/almacén seco, etc.
· Ancho promedio (mm): 76
· Escribe: Cerradero antibacteriano para FA662
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Cubierta de resina antibacteriana AAS
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FA-662S-1
Aplicación | Para puerta mediana de un refrigerador congelador prefabricado / almacén seco, etc. | Tipos | Placa de ataque antibacteriana para FA662 | Material | Aleación de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Cubierta antibacteriana de resina AAS | Longitud total(mm) | 70 | Ancho promedio(mm) | 76 |
Altura completa(mm) | 43 | Código de producto | 60350 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-662S-1 de la serie Placa protectora antibacteriana para mangos herméticos de color de seguridad FA-662S.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente