(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Para puertas grandes medianas/ligeras de equipos de cocina/equipos médicos/equipos de prueba, etc.
· Accesorio: Dos llaves, asiento receptor.
· Longitud total (mm): 280
· Ancho promedio (mm): 26
· Altura completa (mm): 55
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FA-614
Aplicación | Para puertas medianas / ligeras grandes de equipos de cocina / equipos médicos / equipos de prueba, etc. | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Aleación de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Cromado | Numero de llaves | 0350 | Accesorio | Dos llaves, asiento receptor |
Longitud total(mm) | 280 | Ancho promedio(mm) | 26 | Altura completa(mm) | 55 |
Código de producto | 60024 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-614 de la serie Mango de esquina para sellar FA-614.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente