(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Generador transportable, camión especial, máquina de construcción.
· Espesor de la placa (mm): 3.2
· Longitud total (mm): 120
· Ancho promedio (mm): 180
· Altura completa (mm): 67.1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
A-838-A-2 |
A-838-A-3 |
A-838-B-2 |
A-838-B-3 |
A-838-H |
Cargando…
Aplicación | Generador transportable, Camión de propósito especial, Máquina de construcción | Material | Placa de acero laminado en frío |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente