(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija para manija de bloqueo impermeable, A-172

Manija para manija de bloqueo impermeable, A-172
  • Descuento por volumen

· Solicitud: A-172-1/3, A-1172-2/3, A-372-F-1, A-1372-F-1
· Longitud total (mm): 165
· Ancho promedio (mm): 42
· Altura completa (mm): 65
· Escribe: llave de manija

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-172-H

 
Número de Parte
A-172-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación A-172-1/3, A-1172-2/3, A-372-F-1, A-1372-F-1 Tipos Llave de la manija Material Placa de acero laminado en frío (SPCC)
Acabado Cromado (MFCr) Longitud total(mm) 165 Ancho promedio(mm) 42
Altura completa(mm) 65 Código de producto 00376 Nota Con cubierta de resina ABS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-172-H de la serie Manija para manija de bloqueo impermeable, A-172.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico