(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango plano impermeable, A-485

Mango plano impermeable, A-485
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Dos llaves, juego de tornillos, cierre exclusivo, placa de montaje
· Longitud total (mm): 70
· Ancho promedio (mm): 32
· Altura completa (mm): 38
· Material: Aleación de aluminio (ADC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-485-6-2

 
Número de Parte
A-485-6-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de aluminio (ADC) Acabado Niquelado satinado Cromado (MACr) Numero de llaves No hay llave
Grosor de placa(mm) 0.8~2.0 Accesorio Dos llaves, juego de tornillos, cierre dedicado, placa de montaje Longitud total(mm) 70
Ancho promedio(mm) 32 Altura completa(mm) 38 Código de producto 01359

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-485-6-2 de la serie Mango plano impermeable, A-485.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico