(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango plano impermeable, A-484-B-4

Mango plano impermeable, A-484-B-4
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 117
· Ancho promedio (mm): 34
· Altura completa (mm): 45.3
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-484-B-4
A-484-B-4-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

020001787
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TAK6004097

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Accesorio Corchete
Longitud total(mm) 117 Ancho promedio(mm) 34 Altura completa(mm) 45.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico