(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango plano impermeable, A-484-B-2

Mango plano impermeable, A-484-B-2
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 160
· Ancho promedio (mm): 39
· Altura completa (mm): 42.2
· Material: Aleación de aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-484-B-2

 
Número de Parte
A-484-B-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de aluminio Acabado Niquelado Satinado Cromado Numero de llaves 0200
Grosor de placa(mm) 3 Accesorio Corchete Longitud total(mm) 160
Ancho promedio(mm) 39 Altura completa(mm) 42.2 Código de producto 01409

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-484-B-2 de la serie Mango plano impermeable, A-484-B-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico