(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango plano impermeable A-484-B-1

Mango plano impermeable A-484-B-1
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 192
· Ancho promedio (mm): 43
· Altura completa (mm): 42.2
· Material: Aleación de aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-484-B-1
A-484-B-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

020001786
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK6004094

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de aluminio Acabado Niquelado Satinado Cromado Grosor de placa(mm) 3
Accesorio Corchete Longitud total(mm) 192 Ancho promedio(mm) 43
Altura completa(mm) 42.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico