(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 115
· Ancho promedio (mm): 28
· Altura completa (mm): 46
· Material: Aleación de zinc
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-465-C-2-1
Material | Aleación de zinc | Acabado | Niquelado Satinado Cromado | Numero de llaves | 0200 |
---|---|---|---|---|---|
Accesorio | Corchete | Longitud total(mm) | 115 | Ancho promedio(mm) | 28 |
Altura completa(mm) | 46 | Código de producto | 01541 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-465-C-2-1 de la serie Mango plano impermeable, A-465-C.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente