(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango Impermeable A-133

Mango Impermeable A-133
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cubículo, cuadro de distribución, panel de control.
· Longitud total (mm): 175
· Ancho promedio (mm): 36
· Altura completa (mm): 77
· Espesor de la placa (mm): Hasta 6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-133-1
A-133-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

020001711
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK6004030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo, Panel de control, Panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de aluminio (ADC)
Acabado Acabado al horno de resina acrílica Color Plata metalizado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha
Longitud total(mm) 175 Ancho promedio(mm) 36 Altura completa(mm) 77
Grosor de placa(mm) Hasta 6 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico