(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de arranque plana A-885-B

Manija de arranque plana A-885-B
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Tapa del maletero de un camión/máquina de construcción de uso especial, etc.
· Longitud del cuerpo principal (mm): 118
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Acabado de la superficie: pintura al horno
· Cuello: Negro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-885-B-2-1

 
Número de Parte
A-885-B-2-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tapa del maletero de una máquina de construcción / camión de propósito especial, etc. Llave K240 Longitud del cuerpo principal(mm) 118
Material Aleación de zinc (ZDC) Acabado superficial Pintura al horno Collar Negro
Tipos Cuerpo de la manija Accesorio Placa de montaje, accesorio de recepción Código de producto 02868

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-885-B-2-1 de la serie Manija de arranque plana A-885-B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico