(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de bloqueo con tornillos sellados, A-147-3

Manija de bloqueo con tornillos sellados, A-147-3
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Espesor de la placa (mm): Hasta 1,8
· OD (mm): 30
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-147-3

 
Número de Parte
A-147-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado satinado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 1.8
O.D.(mm) 30 Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Código de producto 00330
Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-147-3 de la serie Manija de bloqueo con tornillos sellados, A-147-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico