(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija plana de apriete, A-464-F

Manija plana de apriete, A-464-F
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Ancho promedio (mm): 36
· Altura completa (mm): 41
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Cromado níquel satinado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-464-F-1-1-R-TAK60
A-464-F-2-1-R-TAK60
A-464-F-3-1-R-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

14304074
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12204075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8904076

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Numero de llaves TAK60
Grosor de placa(mm) 2.3 Accesorio Corchete Ancho promedio(mm) 36
Altura completa(mm) 41

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico