(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija de apriete para A-169

Manija de apriete para A-169
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Mango dedicado a A-169-1/2
· Longitud total (mm): 60
· Ancho promedio (mm): 28
· Altura completa (mm): 69
· Escribe: llave de manija

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-169-H

 
Número de Parte
A-169-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Mango dedicado a A-169-1/2 Tipos Llave de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromato Longitud total(mm) 60 Ancho promedio(mm) 28
Altura completa(mm) 69 Código de producto 00371

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-169-H de la serie Manija de apriete para A-169.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico