(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de cerradura montada en superficie grande, A-388 N

Manija de cerradura montada en superficie grande, A-388 N
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta de sellado, refugio, armario grande, puerta de protección contra ondas electromagnéticas, puerta infantil de puerta antiruido
· Accesorio: 2 llaves, dos guías de varilla (A-388N-G), tapa decorativa para orificios para tornillos, 2 chavetas, 2 arandelas planas
· Longitud total (mm): 205
· Ancho promedio (mm): 49
· Altura completa (mm): 67

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-388N

 
Número de Parte
A-388N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta de sellado, Refugio, Armario grande, Puerta de protección contra ondas electromagnéticas, Puerta infantil de puerta antirruido Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Pintura al horno Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Especificación 1 Carrera: 30 mm.
Numero de llaves TAK60 Accesorio 2 llaves, dos guías de varilla (A-388 NG), tapa decorativa para agujeros de tornillo, 2 pasadores, 2 arandelas planas Longitud total(mm) 205
Ancho promedio(mm) 49 Altura completa(mm) 67 Código de producto 04212

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-388N de la serie Manija de cerradura montada en superficie grande, A-388 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico