(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de plástico resistente a la solución salina, AP-33

Mango de plástico resistente a la solución salina, AP-33
  • Descuento por volumen

· Solicitud: puerta pequeña
· Ancho promedio (mm): 33
· Espesor de la placa (mm): Hasta 1,5
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AP-33-4-BLACK
AP-33-6-BLACK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

804400120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

573900127

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta pequeña Tipos Cuerpo de la manija Material Resina ABS
Color Negro Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Ancho promedio(mm) 33
Grosor de placa(mm) Hasta 1.5 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico