(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija ovalada, A-19

Manija ovalada, A-19
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Espesor de la placa (mm): Hasta 1,5
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Finalizar: Revestimiento de cromo (MZCr)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-19-1-1
A-19-1-1-TAK60
A-19-1-2
A-19-2-1
A-19-2-1-TAK60
A-19-2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100200604447Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves00070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10TAK60604447Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves04013
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No hay llave604447Tuerca grande, juego de tornillos00071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100200503547.5Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves00072
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10TAK60503547.5Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves04014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No hay llave503547.5Tuerca grande, juego de tornillos00073

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 1.5
Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico