(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resina Flash Handle AP-501

Resina Flash Handle AP-501
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 87.6
· Ancho promedio (mm): 31.6
· Altura completa (mm): 26.2
· Material: Poliamida

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-501-3-1

 
Número de Parte
AP-501-3-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Poliamida Acabado Mecanizado de granos Numero de llaves TAK60
Grosor de placa(mm) 1.6 Accesorio Corchete Longitud total(mm) 87.6
Ancho promedio(mm) 31.6 Altura completa(mm) 26.2 Código de producto 04143

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-501-3-1 de la serie Resina Flash Handle AP-501.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico