(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Centralita, panel de control
· Longitud total (mm): 100
· Ancho promedio (mm): 34
· Altura completa (mm): 46
· Espesor de la placa (mm): Hasta 2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-22
Aplicación | Panel de control, panel de control | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Aleación de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Cromado (MZCr) | Egoístamente | Tipo de combinación izquierda / derecha | Longitud total(mm) | 100 |
Ancho promedio(mm) | 34 | Altura completa(mm) | 46 | Grosor de placa(mm) | Hasta 2 |
Accesorio | Tuerca grande, juego de tornillos | Código de producto | 00080 | Nota | El cierre se vende por separado. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-22 de la serie Manija de tres enlaces A-22.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente