(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango plano impermeable con función de expulsión forzada A-494-12

Mango plano impermeable con función de expulsión forzada A-494-12
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 160
· Ancho promedio (mm): 40
· Altura completa (mm): 27.2
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-494-12-TAK60

 
Número de Parte
A-494-12-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Numero de llaves TAK60
Grosor de placa(mm) 3 Accesorio Corchete Longitud total(mm) 160
Ancho promedio(mm) 40 Altura completa(mm) 27.2 Código de producto 04117

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-494-12-TAK60 de la serie Mango plano impermeable con función de expulsión forzada A-494-12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico