(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija cuadrada A-51

Manija cuadrada A-51
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cubículo, panel de control
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Finalizar: Revestimiento de cromo (MZCr)
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-51-1-1
A-51-1-1-TAK60
A-51-1-2
A-51-2-1
A-51-2-1-TAK60
A-51-2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002001603071.5Hasta 5.5Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves00173
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10TAK601603071.5Hasta 5.5Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves04019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No hay llave1603071.5Hasta 5.5Tuerca grande, juego de tornillos00174
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-02001252356Hasta 1.5Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves00175
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10TAK601252356Hasta 1.5Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves04020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No hay llave1252356Hasta 1.5Tuerca grande, juego de tornillos00176

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico