(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de resina para puertas correderas AP-889

Mango de resina para puertas correderas AP-889
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta corredera para furgoneta pequeña
· Longitud del cuerpo principal (mm): 108
· Ancho del cuerpo principal (mm): 130
· Material: Polibutilenetereftalato (PBT)
· Cuello: Negro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-889

 
Número de Parte
AP-889
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta corredera pequeña furgoneta Llave T0230 Longitud del cuerpo principal(mm) 108
Ancho del cuerpo principal(mm) 130 Material Polibutilentereftalato (PBT) Collar Negro
Tipos Cuerpo de la manija Accesorio 2 llaves, casquillo rápido para varilla ø4 Código de producto 03097

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-889 de la serie Mango de resina para puertas correderas AP-889.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico