(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Empuñadura de flash A-898 para puertas correderas (Números de pieza)

Empuñadura de flash A-898 para puertas correderas
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Manilla para puerta corredera de camión especial/camión frigorífico, vagón de botellas, etc.
· Longitud del cuerpo principal (mm): 197
· Ancho del cuerpo principal (mm): 110
· Material: Aleación de aluminio (ADC)
· Acabado de la superficie: pintura al horno

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-898-L
A-898-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Derecha e izquierda Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Para apertura izquierda03273
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Apertura derecha usada03274

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Manija para puerta corredera de un camión de camión / refrigerador de propósito especial, carro de botellas, etc. Llave 1871 Longitud del cuerpo principal(mm) 197
Ancho del cuerpo principal(mm) 110 Material Aleación de aluminio (ADC) Acabado superficial Pintura al horno
Collar Plata metalizado Tipos Cuerpo de la manija Accesorio Dos llaves

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico