(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija de bloqueo A-147

Manija de bloqueo A-147
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cuadro de distribución exterior, panel de control.
· Espesor de la placa (mm): Hasta 1,8
· OD (mm): 30
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-147-1

 
Número de Parte
A-147-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control exterior, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 1.8
O.D.(mm) 30 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H
Código de producto 00329 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-147-1 de la serie Manija de bloqueo A-147.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico