(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija de bloqueo A-120-3

Manija de bloqueo A-120-3
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 88
· Ancho promedio (mm): 3.2
· Altura completa (mm): 50
· Espesor de la placa (mm): Hasta 4,5
· OD (mm): 26

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-120-3
A-120-3-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Tipos Material Acabado Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Perillas Aplicables Código de producto Nota
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tablero de distribución pequeño, panel de controlBloquear cuerpo principalBarra de latón de corte libre (C3602BD)Cromado (MBCr)---Hasta 4.526A-120-3-H00261El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-A-120-3Llave de la manijaPlaca de acero laminado en frío (SPCC)Cromado (MFCr)883.250---00262-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico