(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija de bloqueo A-120-2

Manija de bloqueo A-120-2
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 90
· Ancho promedio (mm): 3
· Altura completa (mm): 50
· Espesor de la placa (mm): Hasta 8
· OD (mm): 28

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-120-2
A-120-2-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Tipos Material Acabado Egoístamente Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Perillas Aplicables Código de producto Nota
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tablero de distribución pequeño, panel de controlBloquear cuerpo principalAleación de zinc (ZDC)Cromado (MZCr)Tipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 828A-120-2-H00258El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10A-120-2Llave de la manijaPlaca de acero laminado en frío (SPCC)Cromado (MFCr)-90350---00259-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico