(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de bloqueo giratorio A-314

Manija de bloqueo giratorio A-314
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Finalizar: Revestimiento de cromo (MZCr)
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha
· Nota: El cierre se vende por separado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-314-1
A-314-1-H
A-314-2
A-314-2-H
A-314-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tipos Egoístamente Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto Nota
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Gran cubículo exterior, panel de controlCuerpo principalTipo de combinación izquierda / derecha--Hasta 857Tuerca grande, juego de tornillosA-314-1-H00606El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

A-314-1, A-1314-1Llave de la manija-10526----00607-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Gran cubículo exterior, panel de controlCuerpo principalTipo de combinación izquierda / derecha--Hasta 846Tuerca grande, juego de tornillosA-314-2-H00608El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

A-314-2, A-1314-2Llave de la manija-9521----00609-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Gran cubículo exterior, panel de controlCuerpo principalTipo de combinación izquierda / derecha--Hasta 735Tuerca grande, juego de tornillosA-314-3-H00890El cierre se vende por separado.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc (ZDC) Acabado Cromado (MZCr)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico