(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Levante la manija A-201

Levante la manija A-201
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta pequeña, puerta de sellado
· Espesor de la placa (mm): Hasta 8
· Accesorio: Cierre dedicado
· Longitud total (mm): 100
· Ancho promedio (mm): 26

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-201

 
Número de Parte
A-201
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta pequeña, puerta de sellado Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 8
Accesorio Cierre dedicado Longitud total(mm) 100 Ancho promedio(mm) 26
Altura completa(mm) 96 Código de producto 00546

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-201 de la serie Levante la manija A-201.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico