(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Asa de elevación A-868

Asa de elevación A-868
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Tapa de maletero, puerta de un solo toque, puerta corredera de autobús, etc.
· Longitud del cuerpo principal (mm): 115
· Ancho del cuerpo principal (mm): 219
· Material: Base: Aleación de aluminio (ADC)/mango: Aleación de zinc (ZDC)
· Acabado de la superficie: Base: Acabado/mango de pintura al horno plateada.: Enchapado en cromo (MZCr)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-868-L
A-868-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Derecha e izquierda Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Para el lado izquierdo04327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Para el lado derecho01826

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tapa del maletero, puerta de un toque y puerta corredera de un autobús, etc. Llave T0230 Longitud del cuerpo principal(mm) 115
Ancho del cuerpo principal(mm) 219 Material Base: aleación de aluminio (ADC) / Mango: aleación de zinc (ZDC) Acabado superficial Base: acabado de pintura al horno plateada / Mango: cromado (MZCr)
Tipos Cuerpo de la manija Accesorio Dos llaves

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico