(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Óptimo para abrir y cerrar con un solo toque cuadros y cajas grandes
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Acabado de la superficie: pintura al horno
· Escribe: Cuerpo del mango
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
A-530-1-1-L |
A-530-1-1-R |
A-530-2-1 |
A-530-2-2 |
A-530-2-K |
Cargando…
Aplicación | Óptimo para abrir y cerrar con un solo toque una gran caja de distribución y caja | Material | Aleación de zinc (ZDC) | Acabado superficial | Pintura al horno |
---|---|---|---|---|---|
Tipos | Cuerpo de la manija |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente