(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija tipo pestillo A-195

Manija tipo pestillo A-195
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Tapa de caja de techo dentro del autobús, equipo de medición
· Longitud del cuerpo principal (mm): 70
· Ancho del cuerpo principal (mm): 32
· Espesor de la placa: 0.8 to 2.3 mm
· Material: Aleación de zinc (ZDC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-195-1

 
Número de Parte
A-195-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tapa de la caja de techo dentro del autobús, equipo de medición Llave A Longitud del cuerpo principal(mm) 70
Ancho del cuerpo principal(mm) 32 Grosor de placa 0.8 a 2.3 mm Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado superficial Cromado satinado (MZCr) Tipos Cuerpo de la manija Accesorio Dos llaves
Código de producto 00540

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-195-1 de la serie Manija tipo pestillo A-195.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico