(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloqueo de panel Mini A-410-B

Bloqueo de panel Mini A-410-B
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 90
· Ancho promedio (mm): 39
· Altura completa (mm): 70.8
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-410-B

 
Número de Parte
A-410-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Cromado Grosor de placa(mm) 3.2
Accesorio Corchete Longitud total(mm) 90 Ancho promedio(mm) 39
Altura completa(mm) 70.8 Código de producto 01704

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-410-B de la serie Bloqueo de panel Mini A-410-B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico