(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloqueo de panel A-421

Bloqueo de panel A-421
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 91
· Ancho promedio (mm): 42
· Altura completa (mm): 78.5
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Acabado horneado en resina acrílica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-421

 
Número de Parte
A-421
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Acabado al horno de resina acrílica Color Negro
Longitud total(mm) 91 Ancho promedio(mm) 42 Altura completa(mm) 78.5
Código de producto 02244 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-421 de la serie Bloqueo de panel A-421.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico