(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloqueo de panel A-408

Bloqueo de panel A-408
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Placa de cerradero
· Longitud total (mm): 89
· Ancho promedio (mm): 38
· Altura completa (mm): 109
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-408

 
Número de Parte
A-408
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Cromado Accesorio Cerradura de Placa
Longitud total(mm) 89 Ancho promedio(mm) 38 Altura completa(mm) 109
Código de producto 01124

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-408 de la serie Bloqueo de panel A-408.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico