(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloqueo de panel A-403

Bloqueo de panel A-403
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 73
· Ancho promedio (mm): 35
· Altura completa (mm): 59
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-403

 
Número de Parte
A-403
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Cromado Accesorio Corchete
Longitud total(mm) 73 Ancho promedio(mm) 35 Altura completa(mm) 59
Código de producto 00621

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-403 de la serie Bloqueo de panel A-403.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico