(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de plástico CP-316-A

Broca de plástico CP-316-A
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Panel de información, centralita, panel de control, puerta pequeña.
· Espesor de la placa (mm): 1.5, 1.6, 2.0 (Para 2.0, no coloque el embalaje)
· OD (mm): 28
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H (También se puede utilizar el mango dedicado al antiguo CP-316)
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-316-A

 
Número de Parte
CP-316-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de información, Panel de control, Panel de control, Puerta pequeña Tipos Bloquear cuerpo principal Material Poliamida (PA6/30 G)
Color Negro Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) 1.5, 1.6, 2.0 (para 2.0, no adjunte el embalaje)
O.D.(mm) 28 Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H (El mango dedicado al antiguo CP-316 también es utilizable) Código de producto 23636
Nota Método de montaje: tipo push-in

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-316-A de la serie Broca de plástico CP-316-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico