(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cubierta de plástico Latch AP-846

Cubierta de plástico Latch AP-846
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 70
· Ancho del cuerpo principal (mm): 94
· Espesor de la placa: 1.2 to 2.3 mm
· Material: Cuerpo principal: Poliacetal/resorte: Acero inoxidable 304
· Acabado de la superficie: Realzar (diseño)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-846-1-BLACK

 
Número de Parte
AP-846-1-BLACK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 70 Ancho del cuerpo principal(mm) 94 Grosor de placa 1.2 a 2.3 mm
Material Cuerpo principal: poliacetal / resorte: acero inoxidable 304 Acabado superficial Relieve (diseño) Collar Negro
Tipos Cuerpo de la manija Código de producto 04493 Nota Para la parte receptora, use la barra redonda ø8.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-846-1-BLACK de la serie Cubierta de plástico Latch AP-846.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico