(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Empuñadura de retorno automático con gatillo tipo placa incrustada A-505

Empuñadura de retorno automático con gatillo tipo placa incrustada A-505
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión para usos especiales, máquina de construcción, contenedor, equipo de vibración.
· Longitud total (mm): 200
· Ancho promedio (mm): 200
· Altura completa (mm): 99.5
· Accesorio: 2 llaves, Tornillo para evitar que se afloje una tuerca grande

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-505-L
A-505-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Para apertura izquierda01194
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Apertura derecha usada01195

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión de propósito especial, máquina de construcción, contenedor, equipo de vibración Tipos Cuerpo de la manija Material Base de montaje: placa de acero inoxidable (SUS304) / Mango: aleación de zinc (ZDC)
Acabado Manija: cromado (MZCr) Numero de llaves R0220 Longitud total(mm) 200
Ancho promedio(mm) 200 Altura completa(mm) 99.5 Accesorio 2 llaves, tornillo para aflojar la prevención de tuerca grande

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico