(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 143
· Ancho promedio (mm): 36
· Altura completa (mm): 42
· Material: Aleación de zinc
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-464-DL
Material | Aleación de zinc | Acabado | Niquelado Satinado Cromado | Numero de llaves | Diferencia de la clave de la serie TAK7000 |
---|---|---|---|---|---|
Grosor de placa(mm) | 1.6 | Accesorio | Corchete | Longitud total(mm) | 143 |
Ancho promedio(mm) | 36 | Altura completa(mm) | 42 | Código de producto | 03506 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente