(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango pequeño de acero inoxidable para sellado hermético FA-1729

Mango pequeño de acero inoxidable para sellado hermético FA-1729
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas de frigoríficos, equipos de cocina y equipos médicos.
· Longitud total (mm): 87.5
· Ancho promedio (mm): 53
· Altura completa (mm): 72
· Material: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FA-1729-L
FA-1729-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Manejar el cuerpo principal (L)60697
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Manejar el cuerpo principal (R)60703
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Código de producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para la puerta de un congelador refrigerante, equipo de cocina y equipo médico. Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Acabado Pulido electrolítico
Longitud total(mm) 87.5 Ancho promedio(mm) 53 Altura completa(mm) 72

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico