(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-1316-3-R
Aplicación | Gran cubículo al aire libre | Tipos | Bloquear cuerpo principal | Material | Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Superficie pulida pulido pulido | Egoístamente | Para el lado derecho | O.D.(mm) | 52 |
Accesorio | Tuerca grande, juego de tornillos | Código de producto | 03030 | Nota | El cierre se vende por separado. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1316-3-R de la serie Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1316.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente