(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija plana de acero inoxidable A-1700

Manija plana de acero inoxidable A-1700
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Finalizar: Acabado de línea de cabello
· Espesor de la placa (mm): 3.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1700-1-1
A-1700-2-1
A-1700-4-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0200142332403579
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0200117292203580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No hay llave70252101430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado Acabado de la línea del cabello Grosor de placa(mm) 3.5
Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico