(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija plana de acero inoxidable A-1251

Manija plana de acero inoxidable A-1251
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado de línea de cabello
· Espesor de la placa (mm): 1.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1251-1-1
A-1251-2-1
A-1251-3-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101423230.201732
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-117282201360
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1084282201733

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado Acabado de la línea del cabello Numero de llaves 0050
Grosor de placa(mm) 1.5 Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico