(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija al ras de acero inoxidable, delgada y resistente al agua A-1494

Manija al ras de acero inoxidable, delgada y resistente al agua A-1494
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1494-1
A-1494-2
A-1494-2-TAK60
A-1494-5
A-1494-S-3
A-1494-S-3-TAK60
A-1494-S-4
A-1494-S-4-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Grosor de placa
(mm)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

02002190483503111
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

020021604027.503112
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

TAK6021604027.504169
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0200284302703115
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

02003142342803113
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

TAK603142342804170
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

02003117312803114
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

TAK603117312804171

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado Acabado de la línea del cabello Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico