(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de descarga de acero inoxidable con elevador A-1464-C

Manija de descarga de acero inoxidable con elevador A-1464-C
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado de línea de cabello
· Número de llaves: TAK60
· Espesor de la placa (mm): 3.2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1464-C-1-1-TAK60
A-1464-C-2-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143363504152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121303104153

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado Acabado de la línea del cabello Numero de llaves TAK60
Grosor de placa(mm) 3.2 Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico