(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable para puertas pesadas A-1149-2

Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable para puertas pesadas A-1149-2
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta gruesa de chapa de acero.
· Espesor de la placa (mm): hasta 14
· OD (mm): 30
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1149-2

 
Número de Parte
A-1149-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta gruesa de chapa de acero Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Tratamiento de Bead Shot Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 14
O.D.(mm) 30 Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Código de producto 02086
Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1149-2 de la serie Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable para puertas pesadas A-1149-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico